SILVYN® AMW-M — фитинг для защитного рукава из никелированной латуни, класс защиты IP67 - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® AMW-M

SILVYN® AMW-M — угловой фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты IP67

Расширенный температурный диапазон Износостойкие Механическая стойкость

CSA UL

Артикул Обозначение Обозначение фирмы Anamet SW и размер ключа, мм Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® AMW-M 90°
55503260
16 x 1,5 812.916.1 26 3/8"
55503261
20 x 1,5 812.920.1 29 1/2"
55503262
25 x 1,5 812.925.1 35 3/4"
55503263
32 x 1,5 812.932.1 45 1"
55503264
40 x 1,5 812.940.1 54 1 1/4"
55503265
50 x 1,5 812.950.1 62 1 1/2"
55503266
63 x 1,5 812.963.1 77 2"

Преимущества

  • 90° обеспечивают оптимальный монтаж
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Для высоких механических нагрузок
  • Повышенная герметичность
  • Простой демонтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Машиностроение
  • Для применения в железнодорожном транспорте

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 90° угловой 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем,
    Уплотнение: полиамид,
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.