SILVYN® AMG
SILVYN® AMG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты IP67
- * Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
-
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем,
Уплотнение: полиамид,
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) -
Класс защиты
- IP 67
-
Tемпературный диапазон
- от -45 до +105 °C
-
Преимущества
- Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная герметичность
- Простой демонтаж
- Угол 45 и 90° обеспечивает оптимальный монтаж
Области применения
- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
HIPROJACKET - Машиностроение
- Для применения в железнодорожном транспорте
Конструкция
- Соединительная резьба PG
- 6-гранный промежуточный штуцер прямой/угловой
- Резьбовая втулка
- Накидная гайка
Примечание
- SILVYN® AMG 7/ 9/1 /11/1 без разрешения по UL/CSA