SILVYN® AMG-M

SILVYN® AMG-M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов, обеспечивающий степень защиты IP67

Расширенный температурный диапазон Износостойкие Механическая стойкость

CSA UL

Артикул Обозначение Обозначение фирмы Anamet SW и размер ключа, мм Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX
SILVYN® AMG-M прямые
55503240
16 x 1,5/1 812.015.1 26 5/16"
55503241
16 x 1,5/2 812.016.1 26 3/8"
55503242
20 x 1,5 812.020.1 29 1/2"
55503243
25 x 1,5 812.025.1 35 3/4"
55503244
32 x 1,5 812.032.1 45 1"
55503245
40 x 1,5 812.040.1 54 1 1/4"
55503246
50 x 1,5 812.050.1 62 1 1/2"
55503247
63 x 1,5 812.063.1 77 2"

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем,
    Уплотнение: полиамид,
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Для высоких механических нагрузок
  • Повышенная герметичность
  • Простой демонтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • Машиностроение
  • Для применения в железнодорожном транспорте

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба
  • 6-гранный промежуточный штуцер
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • Артикул SILVYN® AMG-M 16/1 x1,5 без разрешения по UL/CSA