SILVYN® ZHLS — металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с пожаростойкой оболочкой из полиолефина - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® ZHLS

Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с толстостенной оболочкой из полиолефина

SILVYN® ZHLS — спиральный навитой металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с пожаростойкой оболочкой из полиолефина

Hazard Level: HL 3

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Надёжность Износостойкие Механическая стойкость Без галогенов Железно-дорожный транспорт Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Ед. упаковки, бухты в м
64400254
1/4" 6.4 x 11.5 40 30
64400255
5/16" 10.1 x 14.4 50 30
64400256
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
64400257
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
64400258
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
64400259
1" 26.5 x 33.1 120 30
64400260
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
64400261
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
64400266
2" 51.6 x 59.9 210 15

Преимущества

  • Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.
  • Водонепроницаемый

Области применения

  • Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение
  • Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

Характеристики

  • Стойкие к УФ-излучению
  • Без галогенов, самозатухающий
  • Повышенная механическая и химическая стойкость

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
  • Наружная оболочка: безгалогеновый термопластичный полиоэфиновый материал

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Металлические с оболочкой из полиолефина

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +80 °C
    кратковременно до +100 °C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.