SILVYN® FCE-LFH — металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с пожаростойкой оболочкой из полиолефина - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® FCE-LFH

Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с тонкостенной оболочкой из полиолефина

SILVYN® FCE-LFH — спиральный навитой металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с пожаростойкой оболочкой из полиолефина

Hazard Level: HL 3

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Надёжность Место для монтажа Без галогенов Железно-дорожный транспорт Подходит для применения вне помещений Не поддерживают горение

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Ед. упаковки, бухты в м
61814717
12 10.0 x 14.0 50 25
61814718
16 13.0 x 17.0 60 25
61814719
20 17.0 x 21.5 80 25
61814720
25 21.2 x 26.0 100 25
61814721
32 28.1 x 34.0 125 25
61814722
40 37.7 x 45.0 160 10
61814723
50 48.4 x 56.0 190 10

Преимущества

  • Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.
  • Водонепроницаемый

Области применения

  • Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение
  • Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

Характеристики

  • Стойкие к УФ-излучению
  • Без галогенов, самозатухающий
  • Повышенная механическая и химическая стойкость

Конструкция

  • Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем
  • Наружная оболочка: безгалогеновый термопластичный полиоэфиновый материал

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Металлические с оболочкой из полиолефина

Tемпературный диапазон

  • от -25 до +80 °C
    кратковременно до +100 °C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.