SILVYN® HIPROJACKET

Пожаробезопасный защитный рукав для кабеля, защищающий кабель от пламени и капель жидкого металла с температурой до +1640 °C

SILVYN® HIPROJACKET — пожаробезопасный защитный рукав для кабеля, защищающий кабель от пламени и капель жидкого металла с температурой до +1640 °C

  • Высокая защита от экстремального теплового воздействия
  • Hazard Level: HL 3

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Термостойкие Надёжность Расширенный температурный диапазон

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Подходящий размер ввода Вкручиваемый набор SILVYN® HIPROJACKET Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HIPROJACKET
52021385
6 6.0 x 15.0 - - 15
61713003
10 10.0 x 15.0 - - 15
61713005
13 13.0 x 18.0 M16 / PG 11 / NPT 1/2'' 13 15
61713007
16 16.0 x 22.0 M20 / PG 16 / NPT 1/2'' 16 15
61713010
19 19.0 x 25.0 - - 15
61713011
22 22.0 x 28.0 M25 / PG 21 / NPT 3/4'' 22 15
61713000
25 25.0 x 31.0 M32 / PG 29 / NPT 1'' 25 15
61713014
29 29.0 x 35.0 - - 15
61713015
32 32.0 x 38.0 - - 15
61713016
35 35.0 x 41.0 M40 / PG 36 / NPT 1-1/4'' 35 15
61713017
38 38.0 x 44.0 M50 / PG 42 / NPT 1-1/2'' 38 15
61713018
41 41.0 x 47.0 - - 15
61713021
44 44.0 x 50.0 - - 15
61713019
51 51.0 x 57.0 M63 / PG 48 / NPT 2'' 51 15
61713022
57 57.0 x 63.0 - - 15
61713025
64 64.0 x 70.0 - - 15
61713027
70 70.0 x 76.0 - - 15
61713028
76 76.0 x 82.0 - - 15
61713029
83 83.0 x 89.0 - - 15
61713037
89 89.0 x 95.0 - - 15
61713038
95 95.0 x 101.0 - - 15
61713039
102 102.0 x 108.0 - - 15

Преимущества

  • Термостойкие
  • Гибкие
  • Снижает за короткое время температуру в защитном рукаве до 30%
  • При использовании SILVYN® HIPROSIL TAPE гарантирует IP67

Области применения

  • Тяжелая промышленность, металлургические и литейные комбинаты, стекольная, керамическая и химическая промышленности
  • Производство стали
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
  • Машиностроение
  • Для использования в местах, где кабели и провода подвергаются экстремально высоким температурам

Конструкция

  • Нити из стекловолокна
  • Силиконовая оболочка с содержанием оксида железа

Примечание

  • В связи с процессом производства при обработке силикона могут возникать небольшие воздушные пузырьки и отверстия во внешней оболочке, но они не ухудшают свойств продукта.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002254
  • Описание класса ETIM 6.0: Изоляционный шланг для кабеля

Сертификаты соответствия

  • EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
    NF F 16-101 I2/F1
    NF EN ISO 11925-2
    DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
    SAE AS 1072 Type 2

По запросу

  • 30 м ед. упаковки

Поставляемые цвета

  • Красный

Материал

  • Стеклонити и оболочка из силикона с примесью оксида железа LOI 39,2

Класс защиты

  • IP 54 в комбинации с SILVYN® HIPROJACKET AMG
  • IP 67 в комбинации с SILVYN® HIPROSIL TAPE

Tемпературный диапазон

  • -55°C до +260 °C постоянная темп.
  • +800 °C в течение прибл. 20 мин (контакт с открытым пламенем)
    +800 °C в течение прибл. 20 мин (теплота излучения)
    +1640 °C в течение прибл. 15—30 с (контакт с жидким металлом)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.