SILVYN® HIPROJACKET AMG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для SILVYN® HIPROJACKET

Промежуточный штуцер для SILVYN® HIPROJACKET

Расширенный температурный диапазон Износостойкие Механическая стойкость

CE

Артикул Метрическая резьба PG резьба Штук/ед. упаковки
SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1,5 - 50
55503517
20 x 1,5 - 50
55503518
25 x 1,5 - 25
55503519
32x1,5 - 10
55503520
40 x 1,5 - 5
55503521
50 x 1,5 - 5
55503522
63x1,5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1,5 - 50
55503524
20 x 1,5 - 50
55503525
25 x 1,5 - 25
55503526
32x1,5 - 10
55503527
40 x 1,5 - 5
55503528
50 x 1,5 - 5
55503529
63x1,5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1,5 - 50
55503531
20 x 1,5 - 50
55503532
25 x 1,5 - 25
55503533
32x1,5 - 10
55503534
40 x 1,5 - 5
55503535
50 x 1,5 - 5
55503536
63x1,5 - 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
- 9 50
55503538
- 11 50
55503539
- 13,5 50
55503540
- 16 50
55503541
- 21 25
55503542
- 29 10
55503543
- 36 5
55503544
- 42 5
55503499
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
- 11 50
55503501
- 13,5 50
55503502
- 16 50
55503503
- 21 25
55503504
- 29 10
55503505
- 36 5
55503506
- 42 5
55503507
- 48 4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
- 11 50
55503509
- 13,5 50
55503510
- 16 50
55503511
- 21 25
55503512
- 29 10
55503513
- 36 5
55503514
- 42 5
55503515
- 48 4

Преимущества

  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Для высоких механических нагрузок
  • Угол 45 и 90° обеспечивает оптимальный монтаж

Области применения

  • В комбинации с защитным рукавом:
  • SILVYN® HIPROJACKET

Конструкция

  • Соединительная резьба, метрическая/PG
  • 6-гранный промежуточный штуцер прямой/угловой
  • Резьбовая втулка
  • Накидная гайка

Примечание

  • Возможно расширение температурного диапазона за счет удаления пластиковых компонентов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

По запросу

  • Соединительная резьба NPT

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Зажимное кольцо: латунь, покрытая никелем
    O-кольцо: NBR

Класс защиты

  • IP 54
  • IP 67 в комбинации с SILVYN® HIPROSIL TAPE

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.