SILVYN® HYGIENIC

Фитинг из нержавеющей стали SILVYN® HYGIENIC изготовлен в соответствии с отраслевыми санитарными требованиями.

  • Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
  • Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов

Пищевая промышленность и производство напитков Машиностроение, промышленное оборудование Высокая стойкость к воздействию химических веществ Морозостойкие Стойкий к коррозии Механическая стойкость Маслостойкий Износостойкие Надёжность Расширенный температурный диапазон Водонепроницаемые

CE

Артикул Метрическая резьба Внутренний диаметр, мм Размер подходящего гофрорукава Штук/ед. упаковки
SILVYN® HYGIENIC
55510700
16 x 1,5 10,7 3/8" 1
55510701
20 x 1,5 14,5 1/2" 1
55510702
25 x 1,5 18,7 3/4" 1
55510703
32x1,5 24,6 1" 1
55510704
40 x 1,5 32,7 1 1/4" 1
55510705
50 x 1,5 37,7 1 1/2" 1

Преимущества

  • Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки
  • Ровная поверхность и отутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов

Области применения

  • Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
  • Фармацевтическая промышленность
  • Машиностроение

Характеристики

  • Высокая химическая и термическая стойкость в очень агрессивной среде, например под воздействием чистящих и дезинфицирующих средств, кислот и щелочей в процессе очистки и т. д.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN 1672-2
    Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Конструкция

  • Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
  • Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
  • Скругленные формы для монтжа с помощью стандартных инструментов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Материал

  • Корпус: нерж. сталь - AISI 316
    Завинчивающаяся втулка: никелированная латунь
    Вставка: полиамид 6
    Уплотнения: спец. эластомер

Класс защиты

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Tемпературный диапазон

  • от -50 до +135 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.