SILVYN® FG

Металлический защитный рукав SILVYN® FG с белой оболочкой из ПВХ для сертифицированного использования в пищевой промышленности и в производстве безалкогольных напитков

Специально для пищевой промышленности и производства напитков

Пищевая промышленность и производство напитков Высокая стойкость к воздействию химических веществ Механическая стойкость Износостойкие Водонепроницаемые

CE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба, мм Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FG белый
55503279
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503280
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503281
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503282
1" 26.5 x 33.1 120 30
55503283
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503284
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503285
2" 51.6 x 59.9 210 15

Преимущества

  • Наружная оболочка испытана организацией FDA
  • Легкая очистка благодаря гладкой, белой поверхности
  • Стойкость к воздействию жидкостей
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Повышенная прочность

Области применения

  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Машины для упаковки продуктов питания
  • Фармацевтическая промышленность
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

  • Гибкие
  • Прочные
  • Ударопрочные
  • Стойкие к растягивающим усилиям

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Cертификация по FDA CFR 21/ NSF 51 (стандарт США)

Конструкция

  • Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
  • Специальная оболочка из полимера, разрешение FDA

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Поставляемые цвета

  • Белый
  • голубой

Материал

  • Электро-оцинковка, рукав с внутренней оболочкой из стальной ленты и внешней оболочкой из пластиката

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +60 °C
  • кратковременно: +80 °C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.