SILVYN® E-KIT - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

Набор оранжевых защитных шлангов короткой длины

Расширенный температурный диапазон Напряжение Надёжность Незначительный вес Время на монтаж Электротранспорт

Артикул Гофрированный шланг (м) Ткань/плетение (м) Кабельные стяжки (шт) Содержимое (м) Кол-во полосок Количество
61737407
Полипропилен (PP) Polyester (PET) Полиамид 6 (PA6) 3 100 1

Преимущества

  • Защита и объединение кабелей, проводов, жил
  • Техническое обслуживание и оснащение
  • Дополнительная защита кабелей от износа в экстремальных условиях

Области применения

  • E-Mobility

Характеристики

  • Разъемные и закрытые защитные шланги
  • Повышенная механическая и химическая стойкость

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Применение в соответствии с европейским положением ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 по маркировке высоковольтных систем и компонентов (> 25В AC / > 60В DC) с цветом сигнала оранжевого цвета

Комплектация

  • Гофрированный шланг, с прорезью и запирающиеся
  • Гофрированный шланг, из двух частей и запирающийся
  • Трикотажное плетение, сплошное, устойчивость к проколам
  • Плетеный шланг, с прорезью и самонаматывающийся
  • Кабельная стяжка (200 x 2,5 мм) и пробная установка

Поставляемые цвета

  • Оранжевый

Материал

  • Полиамид 6 (PA6) полипропилен (PP) полиэстер (PET)
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Tемпературный диапазон

  • PP: от -30 до +105 °C PA6: от -55 до +125 °C PET: от -40 до +160 °C

  • По запросам - другие размеры и цвета
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.