SILVYN® CNP

SILVYN® CNP — водонепроницаемый защитный рукав с внутренним защитным рукавом из ПВХ и нейлоновой наружной оболочкой, разрешения UL/CSA

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Механическая стойкость

CE

Артикул Номинальный размер Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм Радиус изгиба подвижно/неподвижно, мм Подходят для SILVYN® CNP Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® CNP
61712930
3/8" 12.6 x 19.4 70.0 / 100.0 1/2" 76
61722330
1/2" 16.1 x 23.4 90.0 / 125.0 1/2" 60
61722340
3/4" 21.0 x 29.5 115.0 / 160.0 3/4" 53
61712460
1" 26.5 x 36.3 170.0 / 200.0 1" 30
61712910
1 1/4" 31.5 x 46.0 200.0 / 240.0 1 1/4" 15
61722270
1 1/2" 40.4 x 52.4 230.0 / 290.0 1 1/2" 15

Преимущества

  • Защита от механических нагрузок
  • Стойкость к воздействию жидкостей
  • Гибкие
  • Стойкие к маслам и кислотам

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Производство автоматов
  • Экспортеры

Конструкция

  • Внутренний рукав из ПВХ-пластиката
  • Нейлоновая оплётка
  • Оболочка из полимера

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия

  • UL 1660

Поставляемые цвета

  • Оранжевый

Материал

  • Внутренний рукав из ПВХ-пластиката с нейлоновой тканью

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +60 °C
    CSA: от -18 до +75 °C
    кратковременно до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.