SILVYN® CNP — втулка сальника защитного рукава из никелированной латуни - lapprussia.lappgroup.com

SILVYN® CNP NPT

Сальник защитного рукава SILVYN® CNP изготовлен из никелированной латуни для использования с SILVYN® CNP

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к коррозии Механическая стойкость

CE CSA UL

Артикул Номинальный размер SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Подходят для SILVYN® CNP Штук/ед. упаковки
SILVYN®CNP NPT соединение
55500400
1/2" 27 55 3/8" 1
55500410
1/2" 32 66 1/2" 1
55500420
3/4" 39 66 3/4" 1
55500430
1" 45 73 1" 1
55500440
1 1/4" 59 87 1 1/4" 1
55500450
1 1/2" 67 87 1 1/2" 1
55500460
2" 82 101 2" 1

Преимущества

  • Не поддерживают горение
  • Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
  • Для высоких механических нагрузок
  • Повышенная химическая стойкость

Области применения

  • Машиностроение
  • Робототехника
  • Производство автоматов
  • Экспортеры

Конструкция

  • Основной корпус — стальное литье с оцинкованной поверхностью. Внутренняя втулка из полиамида и служит для ввода рукава. Специальный профиль внутренней втулки вдавливает ее накидной гайкой внутрь рукава.
  • Вкл. уплотнительное кольцо и контргайка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал

  • Корпус: литьё из стали с оцинкованной поверхностью
    Внутренняя втулка: полиамид (PA)

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -45 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.