SILVYN® BMC-M

Соединительная муфта SILVYN® — муфта с метрической резьбой для соединения двух различных резьб

Время на монтаж Надёжность

Артикул Обозначение Метрическая резьба SW и размер ключа, мм Общая длина, мм Наружный Ø в мм Штук/ед. упаковки
SILVYN® BMC-M
55510000
16 M16x1,5 20 22,5 22 10
55510010
20 M20x1,5 24 25 26 10
55510020
25 M25x1,5 29 30 32 10
55510030
32 M32x1,5 35 32,5 38 10
55510040
40 M40x1,5 48 34 53 2
55510050
50 M50x1,5 58 38 64 1
55510060
63 M63x1,5 70 45 77 1

Преимущества

  • Простое применение
  • Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
  • Для удлинения защитных рукавов

Области применения

  • В сочетании:
  • Для всех метрических резьбовых соединений для защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • Описание класса ETIM 5.0: кольцо для увеличения/уменьшения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000938
  • Описание класса ETIM 6.0: Расширительное/редукционное кольцо

Материал

  • Латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • Зависит от применяемых резьбовых соединений

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.