SILVYN® RKS

SILVYN® RKS — хомуты для кабелей

Время на монтаж Надёжность

Артикул Обозначение Ширина металлической части, мм Ширина x Толщина резинового профиля, мм Диаметр, мм Ø отверстия, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN® RKS 1
61825170
6/12 12 15 x 1,2 6 5,3 (M5) 100
61825180
8/12 12 15 x 1,2 8 5,3 (M5) 100
61825190
10/12 12 15 x 1,2 10 5,3 (M5) 100
61825200
12/12 12 15 x 1,2 12 5,3 (M5) 100
61825210
13/15 15 18,5 x 1,5 13 6,4 (M6) 100
61825355
14/15 15 18,5 x 1,5 14 6,4 (M6) 100
61825365
15/15 15 18,5 x 1,5 15 6,4 (M6) 100
61825375
16/15 15 18,5 x 1,5 16 6,4 (M6) 100
61825040
18/15 15 18,5 x 1,5 18 6,4 (M6) 100
61825052
19/15 15 18,5 x 1,5 19 6,4 (M6) 100
61825380
20/15 15 18,5 x 1,5 20 6,4 (M6) 100
61825382
21/15 15 18,5 x 1,5 21 6,4 (M6) 100
61825050
22/15 15 18,5 x 1,5 22 6,4 (M6) 100
61825390
23/15 15 18,5 x 1,5 23 6,4 (M6) 100
61825400
25/15 15 18,5 x 1,5 25 6,4 (M6) 100
61825402
26/15 15 18,5 x 1,5 26 6,4 (M6) 100
61825250
28/15 15 18,5 x 1,5 28 6,4 (M6) 100
61825255
30/15 15 18,5 x 1,5 30 6,4 (M6) 100
61825257
32/15 15 18,5 x 1,5 32 6,4 (M6) 100
61825259
34/15 15 18,5 x 1,5 34 6,4 (M6) 100
61825260
35/15 15 18,5 x 1,5 35 6,4 (M6) 100
61825392
24/20 20 25 x 1,5 24 8,4 (M8) 100
61825262
36/20 20 25 x 1,5 36 8,4 (M8) 100
61825264
38/20 20 25 x 1,5 38 8,4 (M8) 100
61825295
40/20 20 25 x 1,5 40 8,4 (M8) 100

Преимущества

  • Быстрое и простое крепление
  • Для универсального применения

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для применения в железнодорожном транспорте
  • Автомобильная промышленность
  • Хомуты для крепления кабелей, труб, защитных рукавов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
  • Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов

Материал

  • Оцинкованная сталь
    полихлоропрен

Tемпературный диапазон

  • от -35 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.