Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Конфекционируемые M12 BUS-штекерные соединители

Соединители M12 BUS для монтажа на местах, экранированные для PROFIBUS

Присоединяемый на месте эксплуатации соединитель полевой шины М12 для сети PROFIBUS, код В, экранированный, высокий класс защиты (IP67)

Для- PROFIBUS- CANopen- DeviceNet- PROFINET- ETHERNET

Износостойкие Место для монтажа Kompletterande automationskomponenter från Lapp

PROFIBUS

Артикул Обозначение Конструкция Кол-во контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр кабеля, мм Номинальное напряжение, В
22260653
AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22260646
AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU - 5 0.25 - 0.75 6 - 8.5 60
22261016
- - - - - -
CANopen/DeviceNet, прямой штекер, 5-конт., винтовое соединение
22260135
- Винтовое 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60
CANopen/DeviceNet, прямое гнездо, 5-конт., винтовое соединение
22260136
- Винтовое 5 0.25 - 0.75 6 - 8 60

Преимущества

  • Быстрое и простое конфекционирование на местах
  • Индивидуальная длина кабеля
  • Экономически выгодное соединение для BUS систем
  • Экономия места для монтажа благодаря габаритам

Характеристики

  • Экранированные типы
  • Штекер M12, B-кодировка
  • PG9- / PG11-резьба
  • Винтовое соединение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

Класс защиты

  • IP 67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • штекер/гнездо: -40°C до +85°C

Кодировка

  • B - инверсный (PROFIBUS)

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.