PROFIBUS модули
Прочные и компактные PROFIBUS I/O модули с технологией соединения M12 для сетей соединения PROFIBUS, датчиков и исполнительных механизмов, питания, IP67
С M12 системой быстрой блокировки, металлическая резьба
Артикул | Обозначение | Техника соединения S/A (датчик/исполнительный элемент) | Кол-во входов | |
---|---|---|---|---|
22260739
|
AB-PB-DI16-M12 | 2-, 3-, 4 жилы | 16 |
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- UNITRONIC® Feldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6
- Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
- ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module
-
Полевая шина (Fieldbus - система)
- PROFIBUS-DP
Скорости передачи информации
- 12 MBit/s
- Автоматическое распознавание скорости передачи
Физика передачи
- Кабели соответствуют PROFIBUS-DP
Назначение адресного пространства
- 1–99, регулируемый на лицевой стороне
Вид соединения
- Bus-соединение:
штекер 2 х М12, В-кодировка
Монтаж
- Универсальный монтаж (стенка, шина)
Кол-во контактов
- 5
Класс защиты
- IP65/IP67 по IEC 60529
-
Тип защиты
- Kласс 3 по VDE 0106, IEC 61440
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -25 до +60 °C
-
Teмпературный диапазон (складирование/транспортировка)
- от -25 до +85 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортирование)
- 95 %
Скорости передачи информации
- от 9,64 Кбайт до 12 Mбайт автоматическое распознавание
Напряжение
- 24 В пост. напряжение
Преимущества
- Cтандартный интерфейс
- Для децентрализованной автоматизации
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Простой монтаж
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
Области применения
- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность
Характеристики
- PROFIBUS интерфейс
- интегрировано подключение полевой шины (Fieldbus) и уровень ввода/ вывода
- Подключение к PROFIBUS-DP с помощью штекеров M12 (кодировка B)
- Цифровые входы/выходы, техника соединения M12, для подключения датчиков/исполнительных механизмов
- Светодиодная диагностика и показание статуса
- Концепция универсального источника питания с разъемом M12
- Защита от короткого замыкания, перегрузок
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File: E334209; E334210