Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

ETHERLINE® PROFIBUS DP Ethernet-Gateways

Артикул Тип порта Вид соединения
PROFIBUS 1 канал
21700002 1 x 10/100BaseTX, 1 x PROFIBUS RJ45, 9-конт. Sub-D гнездо
PROFIBUS 3 канал
21700012 1 x 10/100BaseTX, 3 x PROFIBUS RJ45, 9-конт. Sub-D гнездо

Преимущества

  • Возможно территориальное разделение между
    местом оператора и сети PROFIBUS®
  • Доступ к данным параллельно существующих
    систем управления
  • Стандарт для параметризации приборов FDT/DTM,
    независимо от изготовителя и класса прибора
  • Быстрое интегрирование благодаря простому
    интерфейсу и OPC-серверу
  • Количество PROFIBUS - подключений в соответствии с вашими требованиями

Области применения

  • Для промышленного применения
  • Многосторонняя связь через различные BUS-системы, основанные на технологии Ethernet
  • UNITRONIC® Fieldbus
    разводка кабелей S/A (датчик/исполнительный механизм)

Характеристики

  • Поддерживаются протоколы: PROFIBUS® DP
    (master or slave),
    DP-V1 Master, FMS, FDL, MPI
  • Скорость передачи данных: 9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5; 500; 1500; 3000; 6000; 12000 кбит/с
  • Подготовка данных для SCADA-систем
  • Соединение: 9-конт. Sub-D
  • Интегрированный веб-сервер

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Механическая стойкость
    - IEC 60068-2-27 Удар
    - IEC 60068-2-6 Вибрация
  • Помехоустойчивость ЭМС
    - EN 61000-4-2 разряд статического электричества
    - EN 61000-4-3 электромагнитное поле
    - EN 61000-4-4 быстрый переходный режим
    - EN 61000-4-5 симметричный всплеск напряжения
    - EN 61000-4-6 напряжение помех

Габариты Ш x В x Г, мм

  • A-GW-P1E: 47x131x111
  • A-GW-P3E: 110x131x111

Вес, кг

  • A-GW-P1E: 400 g
  • A-GW-P3E: 1250 g

Lysdiod

  • Производительность, соединения, информация, ошибки

Влажность воздуха

  • Влажность: макс. 90 % при +25 °C (неконденсир.)

Монтаж

  • 35 мм DIN-шина (EN 50022)

Номинальное напряжение

  • от 18 до 30 В= / 1 A

Класс защиты

  • IP 20 (EN 60529)

Tемпературный диапазон

  • Рабочая температура: от 0 до +55 °C
  • Температура хранения: от -20 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Дополнительную техническую информацию см. в паспорте или в рекомендациях по монтажу (www.lappautomation.com)