CANopen модули

Прочные и компактные CANopen I/O модули с технологией соединения M12 для сетей соединения CANopen, датчиков и исполнительных механизмов, питания, IP67

С M12 системой быстрой блокировки, металлическая резьба

Износостойкие Место для монтажа Время на монтаж Automation/Fältinstallation

CE cRUus CANopen

Артикул Обозначение Техника соединения S/A (датчик/исполнительный элемент) Кол-во входов Кол-во выходов
С цифровыми входами/выходами
22260750
AB-CAN-DI4DO4-M12-2A 2-, 3-, 4 жилы 4 4

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • UNITRONIC® Feldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6
  • Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module

Полевая шина (Fieldbus - система)

  • CANopen

Скорости передачи информации

  • 10, 20, 50, 125, 250, 500, 1000 kBit/s
  • Автоматическое распознавание скорости передачи

Физика передачи

  • Кабели с медными жилами для дополнительной подачи энергии по стандарту СAN

Назначение адресного пространства

  • 1–126, регулируемый

Вид соединения

  • Порт шины:
    2 x M12 штекера, код A

Монтаж

  • Универсальный монтаж (стенка, шина)

Кол-во контактов

  • 5

Класс защиты

  • IP65/IP67

Тип защиты

  • Kласс 3 по VDE 0106, IEC 61440

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25 до +60 °C

Teмпературный диапазон (складирование/транспортировка)

  • от -25 до +85 °C

Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортирование)

  • 95 %

Скорости передачи информации

  • максимально 1 Mбайт автоматическое распознавание

Напряжение

  • 24 В пост. напряжение

Преимущества

  • Cтандартный интерфейс
  • Для децентрализованной автоматизации
  • Экономия места для монтажа благодаря габаритам
  • Простой монтаж
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Автомобильная промышленность

Характеристики

  • CANopen интерфейс
  • интегрировано подключение полевой шины (Fieldbus) и уровень ввода/ вывода
  • Соединение к CANopen с M12-штекерным соединителем (кодировка A)
  • Цифровые входы/выходы, техника соединения M12, для подключения датчиков/исполнительных механизмов
  • Светодиодная диагностика и показание статуса
  • Концепция универсального источника питания с разъемом M12
  • Защита от короткого замыкания, перегрузок

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File: E334209; E334210