AS-Interface Модули (IP67)
Прочные и компактные AS-Interface I/O модули для быстрого монтажа bus кабелей без инструментов, IP67, с интегрированной светодиодной диагностикой, S/A-входы/выходы (M8 или M12)
- С M12 системой быстрой блокировки, металлическая резьба
- AS-Interface быстрый монтаж без инструментов
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- По запросам - другие типы.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- UNITRONIC® Feldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6
- Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками - арт. 22260606 (M8); 22260605 (M12).
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
- ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module
-
Полевая шина (Fieldbus - система)
- AS-Interface
Вид соединения
- Плоские кабели для М12 с техникой быстрого соединения
Монтаж
- Настенный монтаж для М12/М8 модулей
- На шине (35 мм) для M12 модулей
Кол-во контактов
- 2
Класс защиты
- IP 67
-
Тип защиты
- III
Температура окружающей среды (рабочая)
- от -25 до +70 °C
-
Teмпературный диапазон (складирование/транспортировка)
- от -25 до +85 °C
Напряжение
- 26,5 В= PELV до 31,6 В= PELV
Преимущества
- Cтандартный интерфейс
- Для децентрализованной автоматизации
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Простой монтаж
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
Области применения
- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность
Характеристики
- AS-Interface module slave
- интегрировано подключение полевой шины (Fieldbus) и уровень ввода/ вывода
- Цифровые входы/выходы, техника соединения M12 или М 8, для подключения датчиков/исполнительных механизмов
- Плоские кабели для модулей М12 с техникой быстрого соединения
- M12 тип соединения для M8 модулей
- Светодиодная диагностика и показание статуса
- Защита от короткого замыкания, перегрузок
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL: E334317