AS-Interface Модули (IP30)

Компактные AS-Interface I/O модули для распределительных электрошкафов (IP30), светодиодная диагностика, металлический корпус с DIN рейкой

  • Для промышленных целей
  • Для панельного монтажа

Место для монтажаНезначительный весБольшой диапазон размеров резьбыAutomation/Fältinstallation

CEASI

Артикул ОбозначениеТехника соединения S/A (датчик/исполнительный элемент)Кол-во входовКол-во выходовSlave типAS-i спецификацияMaster спецификация
4 входа, 4 выхода (230 В пер. тока/3A реле с перебрасываемыми контактами)
22260807AB-ASI-DI4DOR4-3A2-, 3 жилы44Single-Slave3,01>= 3.0
4 входа, 4 выхода 2А
22260808AB-ASI-DI4DO4-2A2-, 3 жилы44Single-Slave3,01>= 3.0
8 входов, 8 выходов 2А
22260809AB-ASI-DI8DO8-2A2-, 3 жилы88Single-Slave3,01>= 3.0

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Клеммы не включены в комплект доставки, и их необходимо заказывать отдельно
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Другие модули для интерфейса AS-I по запросу
  • UNITRONIC® Feldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001599
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module

Полевая шина (Fieldbus - система)

  • AS-Interface

Габариты Ш x В x Г, мм

  • 105 мм x 22,5 мм x 85 мм

Вид соединения

  • Соединение винтовое или пружинное

Монтаж

  • Шина (35 мм)

Класс защиты

  • IP30

Тип защиты

  • II

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -25 до +60 °C

Teмпературный диапазон (складирование/транспортировка)

  • от -40 до +85 °C

Допустимая влажность воздуха (хранение/транспортирование)

  • макс. 95 %, не конденсир.

Напряжение

  • 26,5 В= до 31,6 В=

Преимущества

  • Cтандартный интерфейс
  • Для децентрализованной автоматизации
  • Экономия места для монтажа благодаря габаритам
  • Простой монтаж
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Автомобильная промышленность

Характеристики

  • AS-Interface module slave
  • интегрировано подключение полевой шины (Fieldbus) и уровень ввода/ вывода
  • Корпуса из металла
  • Соединение винтовыми клеммами или пружинными клеммами
  • Цифровые входы/выходы для подключения датчиков/исполнительных механизмов
  • Светодиодная диагностика и показание статуса
  • Защита от короткого замыкания, перегрузок