J-Y(ST)Y...LG Кабель для внутрнней прокладки

Монтажный кабель по DIN VDE 0815

J-Y(ST)Y...LG — монтажный кабель для применения в закрытых помещениях для телекоммуникационных сетей / систем обработки информации, однопроволочная жила / для неподвижного применения, с послойным повивом, статическая фольга, VDE 0815

ЭМС

CE Fire

Артикул Количество пар Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
1591501
2 7 21 60

Преимущества

  • Телефонные кабели для применения внутри помещений, передают аналоговые или цифровые сигналы
  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Соединительные кабели для электроники, для систем измерения, управления, регулирования и сигнализации
  • В технике связи возможна реализация следующих подключений: телефон, телефакс, телетайп, все стандартные модемы, охранные установки и установки пожарной сигнализации (см. также кабели для пожарной сигнализации), переговорные устройства, установки вызова людей, контрольно-пропускные пункты, устройства учёта времени, устройства сбора производственных данных
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
    под/поверх штукатурки

Характеристики

  • 2-парные кабели скручены звездной четверочной скруткой
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с нормами DIN VDE 0815тип J-Y(ST)Y...LG

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Парная скрутка жил,
    общая скрутка пар,
    обмотка плёнкой,
    поверх — статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с медной контактной проволокой
  • внешняя оболочка из ПВХ
    Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
  • Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10

Емкостная связь

  • (800 Гц): K1: 80% ≤ 300 пФ/100м

Сечение жилы в

  • жила 0,6 мм: 0,28 мм²
  • жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Затухание

  • жила 0,6 мм: 1,7 дБ/км
  • жила 0,8 мм: 1,1 дБ/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 800 В
  • Жила/экран: 800 В

Сопротивление шлейфа

  • жила 0,6 мм: макс. 130 Oм/км
  • жила 0,8 мм:
    макс. 73,2 Oм/км

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.