J-H(ST)H...BD

Безгалогеновые монтажные кабели в соотв. с DIN VDE 0815

J-H(ST)H...BD — телекоммуникационный монтажный кабель, с однопроволочной жилой, для неподвижного применения, жилы скручены в звездную четверку, статическая фольга, безгалогенный / очень пламезамедляющий, VDE 0815

В соответствии со стандартом DIN VDE 0815

Не поддерживают горение Без галогенов ЭМС

CE Fire

Артикул Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
J-H(ST)H-BD
3022220 2 x 2 x 0,6 5,5 14,1 65
3022221 4 x 2 x 0,6 7,5 25,4 100
3022222 6 x 2 x 0,6 7,8 37 117
3022223 10 x 2 x 0,6 9,2 59 155
30017787
2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017788
4 x 2 x 0,8 9,2 45 135
30017790 10 x 2 x 0,8 15 106 250
30017789 6 x 2 x 0,8 12 65 165

Преимущества

  • Применяются для обеспечения пожаробезопасности, защита людей и материальных ценностей
  • В случае пожара не образуются токсичные дымовые и коррозийные газы, нет распространения огня
  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
  • J-H(ST)H...BD Кабель пожарной сигнализации имеет маркировку «Fire alarm cable», нанесенную с равными интервалами по длине его оболочки. Предназначены специально для прокладки в системах пожарной сигнализации.

Области применения

  • Этот безгалогеновый, устойчивый к воздействию пламени кабель со статическим экраном прокладывается неподвижно и используется для передачи сигнала, телефонной связи и измерений в абонентских телефонных аппаратах и устройствах связи всех классов
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
    под/поверх штукатурки

Характеристики

  • Не распространяет горение согласно DIN VDE 0472-804/08.83, вид испытаний C
  • Без галогенов по EN 50267-2-1/-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с нормами DIN VDE 0815тип J-H(ST)H...BD

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Жилы скручены в звёздные червёрки, 5 червёрок скручены в пучок, общая скрутка пучков
  • Обмотка пленкой,
    статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной медной проволоки
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
    цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
  • Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10

Рабочая емкость

  • макс. 120 нФ/км

Емкостная связь

  • K1: прим. 300 пФ/100 м
  • K9-12: прим. 100 пФ/100 м

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижная прокладка: 8 наружных диаметров

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 800 В
  • Жила/экран: 800 В

Сопротивление шлейфа

  • жила 0,6 мм: макс. 130 Oм/км
  • жила 0,8 мм:
    макс. 73,2 Oм/км

Сечение жилы

  • жила 0,6 мм: 0,28 мм²
  • жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: руб. 10 000 / 100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.