(J)-H(ST)H...BD кабель для пожарной сигнализации

Безгалогеновый кабель с красной оболочкой для неподвижной прокладки

(J)-H(ST)H...BD — кабель для пожарной сигнализации с красной оболочкой, безгалогеновый, в связке, экранированный пленкой, для неподвижной прокладки, например, поверх штукатурки или под штукатуркой

Не поддерживают горение Без галогенов ЭМС

Артикул Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
(J)-H(ST)H...BD кабель для пожарной сигнализации
30017798
2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017801
10 x 2 x 0,8 11,3 106 250

Преимущества

  • Применяются для обеспечения пожаробезопасности, защита людей и материальных ценностей
  • В случае пожара не образуются токсичные дымовые и коррозийные газы, нет распространения огня
  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Этот безгалогеновый, устойчивый к воздействию пламени кабель со статическим экраном прокладывается неподвижно и используется для передачи сигнала, телефонной связи и измерений в абонентских телефонных аппаратах и устройствах связи всех классов
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
    под/поверх штукатурки

Характеристики

  • Не распространяет горение согласно DIN VDE 0472-804/08.83, вид испытаний C
  • Без галогенов по EN 50267-2-1/-2

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Жилы скручены в звёздные червёрки, 5 червёрок скручены в пучок, общая скрутка пучков
  • Обмотка пленкой,
    статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной медной проволоки
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
    цвет: ярко-красный (RAL 3000)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
  • Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10

Рабочая емкость

  • макс. 120 нФ/км

Емкостная связь

  • K1: прим. 300 пФ/100 м
  • K9-12: прим. 100 пФ/100 м

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижная прокладка: 8 наружных диаметров

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 800 В
  • Жила/экран: 800 В

Сопротивление шлейфа

  • жила 0,6 мм: макс. 130 Oм/км
  • жила 0,8 мм:
    макс. 73,2 Oм/км

Сечение жилы

  • жила 0,6 мм: 0,28 мм²
  • жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: руб. 10 000 / 100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.