UNITRONIC® VIDEO RL BK

Особо гибкий коаксиальный кабель для техники проведения массовых мероприятий

  • Для наружной прокладки и прокладки в грунт
  • Стойкие к УФ-лучам
  • Простое использование
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® VIDEO RL BK
3034117 3x(COAX RGB 0,6 / 2,8 ST C)Y 11.2 36 121
3034118 5x(COAX RGB 0,6 / 2,8 ST C)Y 13.6 59 188

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Маркировка жил

  • 3-жильные: красный, зелёный, синий
    5-жильные: красный, зеленый, синий, белый, черный
    7-жильные: красный, зеленый, синий, белый, черный, серый, коричневый.

Информация

  • Затухание: 100 м / +20°C:
    1 MГц = 1,2 дБ/100 м
    10 MГц = 4,0 дБ/100 м
    20 MГц = 5,2 дБ/100 м
    40 MГц = 6,7 дБ/100 м
    60 MГц = 8,0 дБ/100 м
    80 MГц = 9,5 дБ/100 м
    100 MГц = 11 дБ/100 м

Конструкция жилы

  • Однопроволочная жила

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D

Волновое сопротивление

  • 75 Ом

Ёмкость

  • 3x0,6: 55 nF/km
    5x0,6: 55 nF/km
    7x0,6: 58 nF/km

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -25 до +70 °C

Преимущества

  • Благодаря высокой гибкости идеальны для подвижной прокладки.

Области применения

  • Передача видеосигналов (RGB, RGBHV)
  • Для неподвижного монтажа на стадионах, в театрах, залах и т. д. или для подвижного применения (напр., в общественных кинотеатрах)

Конструкция

  • Медная жила, однопроволочная, диаметр 0,6 мм, изоляция из вспененного полиэтилена
  • Двусторонняя ламинированная фольга
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Оболочка: морозостойкий ПВХ-пластикат
  • Элементы коаксиального кабеля скручены с заполнением, наружная оболочка из пвх пластиката (SOFT-PVC), черный