UNITRONIC® SPEAKER X-FLEX C BK

Экранированные кабели для микрофонов с износостойкой наружной оболочкой для высоких механических нагрузок

  • Экранированные, защита от помех
  • Особо гибкие для лучшего использования
  • Также подходят для подвижного применения вне помещений
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
1233321 2 X 2.5 8.6 72 130
1233322 2 X 4.0 10.4 110 188
1233323 2 X 6.0 12.2 162 271

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Маркировка жил

  • красный, чёрный

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 7,5 х D

Номинальное напряжение

  • 48 В AC

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -30 до +70 °C

Преимущества

  • Оптимальный наружный диаметр кабелей обеспечивает возможность их монтажа в местах с ограниченным пространством.
  • Очень износостойкая эластичная наружная оболочка придает кабелям прочность и особую гибкость.
  • Гибкие при низких температурах -30°C
  • Вне помещений только при соблюдении температурного диапазона

Области применения

  • Кабели для громкоговорителей разработаны на основе надёжных кабелей передачи данных от Lapp Kabel, особо гибкие для лучшего пользования, чёрная износостойкая оболочка позволяет сделать кабели почти незаметными на сцене.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Огнестойкие по IEC 60332.1.2

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6
  • Изоляция жил: термопластичный эластомер
  • Общая скрутка жил с очень маленьким шагом
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из очень износостойкого термопластичного эластомера TPE, черного цвета