UNITRONIC® SPEAKER TR - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® SPEAKER TR

Необычный дизайн с высоким качеством

  • Другие типы кабелей для микрофонов
  • прозрачный
  • Морозостойкие
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® SPEAKER TR
3034662 2 X 0.75 6 14,4 51
3034663 2 X 1.0 6.2 19,2 58
3034664 2 X 1.5 6.8 28,8 72
3034665 2 X 2.5 8.6 48 115
3034666 2 X 4.0 10.4 76,8 176
3034667 2 X 6.0 11.6 115,2 240
3034668 2 X 10.0 15 192 395

Преимущества

  • Благодаря скрутке кабелей с наименьшим шагом возможна передача сигналов без потерь и на большие расстояния. К тому же обеспечивается гибкость и простой монтаж кабелей. Необычная конструкция с высоким качеством.

Области применения

  • Для высококачественных аудиосистем или для домашних зрелищных мероприятий, для неподвижной прокладки.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Огнестойкие по IEC 60332.1.2

Конструкция

  • 1 x жила из медных проволок, 1 x жила из медных луженых проволок по VDE 0295 кл. гибкости 5
  • Изоляция жил из прозрачного полипропилена
  • Цветовая маркировка жил: 2 x прозрачный
  • Жилы скручены с 2-мя элементами заполнения и с маленьким шагом
  • Наружная оболочка из морозостойкого ПВХ-пластиката прозрачного цвета

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 x D

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.