UNITRONIC® SPEAKER LIHH BK

Кабели для громкоговорителей в безгалогеновом варианте

  • Без галогенов
  • Низкая токсичность дымовых газов
  • Незначительная плотность дымовых газов
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® SPEAKER LIHH
1233304 2 X 1.5 7 28,8 82
1233305 2 X 2.5 8 48 110
1233306 2 X 4.0 9.6 76,8 165
1233307 2 X 6.0 11.2 115,2 235

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D
  • Неподвижное применение: 5 х D

Испытательное напряжение

  • 1200 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -30 до +80 °C

Преимущества

  • Для применения там, где наряду с огнестойкостью играет большую роль и токсичность дымовых газов. Специально для защиты людей и ценностей.

Области применения

  • Профессиональное озвучивание
  • Studio
  • Hifi / Car-Hifi

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

  • Аналогичны UNITRONIC® SPEAKER LIYY BK, но из безгалогеновых материалов.