UNITRONIC® SPEAKER FLAT TR - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® SPEAKER FLAT TR

Экстремально плоские провода для микрофонов

Тоньше не бывает

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® SPEAKER FLAT TR
3034110 2 X 1.5 8.4 x 2 31 48
3034111 2 X 2.5 11.6 x 2.8 55 83
3034112 2 X 4.0 16.5 x 3.4 85 121
UNITRONIC® SPEAKER FLAT BK
3035167 2 X 1.5 8.4 x 2 31 48

Преимущества

  • Идеальный провод для громкоговорителей, если речь идет о невидимой прокладке. Незначительные габариты провода (высота 2 мм) позволяют проложить его под мебелью, коврами, декоративными планками.

Области применения

  • Для высококачественных аудиосистем или для домашних зрелищных мероприятий, для неподвижной прокладки.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Огнестойкие по IEC 60332.1.2

Конструкция

  • Оплетка из медных луженых проволок, плоско прокатанная
  • 2 параллельные жилы, прозрачные
  • Одна жила с красной полосой

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.