UNITRONIC® комбинированные кабели

Универсальные, простой монтаж и оптимальные электрические значения

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
3034438 (3G1,5C)12Y+3x(RGB Koax AL C)11Y+4x(2x0,14 ALD) 11Y 17 205 390
UNITRONIC® VIDEO/AUDIO/LAN/NET BK
3034440 (3G2,5C)Y+8x(RGB Coax AL C)Y+2x(2x0,14 Al D)Y+2x(4x2x23AWG STP / S CAT.6)Y+2xLWL 26.5 235 700
UNITRONIC® AUDIO DATA NET
3035890 3G1,5+2x(2x0,22StCY)+(4x2xAWG26 CAT.5e CY)Y 15.4 106 249

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Информация

  • По запросам вы получите паспорт на кабель. Пожалуйста, указывайте конкретно тип кабеля/сечение.

Минимальный радиус изгиба

  • При неподвижной прокладке:
    10 x D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -25 до +70 °C

Преимущества

  • Особо гибкие и износостойкие.
  • Для универсального применения
  • Экономия места для монтажа благодаря комбинированной конструкции.
  • Для применения внутри и вне помещений, так как чёрная наружная оболочка устойчива к УФ-лучам.

Области применения

  • Эти комбинированные кабели могут использоваться для Audio-, Video-, BUS- и в силовых цепях.
  • Идеальны для студий, сценической техники в театре или концертном зале, также для общественных зданий. Для прокладки внутри/вне помещений.

Конструкция

  • По запросам вы получите паспорт на кабель. Пожалуйста, указывайте конкретно тип кабеля/сечение.