UNITRONIC® DMX (AES/EBU) PiMF CY BK - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® DMX (AES/EBU) PiMF CY BK

Кабели DMX гибкие при низких температурах в оболочке из SOFT-ПВХ

  • Низкая ёмкость и высокое качество передачи.
  • Гибкие при низких температурах -30°C
  • Волновое сопротивление: 110 Ом
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® DMX (AES/EBU) PiMF CY BK
3035919 1x(2x0,22) 5.1 17 32,5
3035920 2x(2x0,22) 7.6 33 63,4

Преимущества

  • Многостороннее применение благодаря возможности применения вне помещений
  • Особо гибкие, простой монтаж при ограниченном пространстве
  • Экранированные, защита от помех
  • Для подвижного применения, хорошо наматываются и разматываются

Области применения

  • Идеальный кабель для передачи DMX-сигналов между приборами управления и устройствами искуственного затемнения, сканирующими устройствами, светильниками.
  • AES/EBU соответствие

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

  • Жилы из лужёных медных проволок (7x0,20 мм)
  • Изоляция жил из вспененного полиолефина
  • Парная скрутка жил с очень маленьким шагом
  • Экран в виде алюминиевой фольги и оплетки из медных проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката черного цвета

Маркировка жил

  • 1 пара: красный/белый
  • 2-парный: красный/белый, синий/белый

Конструкция жилы

  • Жилы из лужёных медных проволок (7x0,20 мм)

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 5x D

Волновое сопротивление

  • Волновое сопротивление: 110 Ом

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.