UNITRONIC® AUDIO AES/EBU (TP) PIMF-D CY BK - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® AUDIO AES/EBU (TP) PIMF-D CY BK

Audio-многожильные с двойным экранированием

  • Поверх скрученных пар экран в виде обмотки из медных проволок
  • Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
  • AES/EBU 110 Oм соответствие
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® AUDIO AES/EBU PIMF-D CY BK
3034681 2x(2x0,22) 9.8 51,2 115
3034682 4x(2x0,22) 11.5 84 175
3034683 8x(2x0,22) 15.2 143 295
3034685 16x(2x0,22) 21 272 535
3034686 20x(2x0,22) 23.7 355,1 680
3034687 24x(2x0,22) 26.5 413,7 815
3034688 32x(2x0,22) 29.4 560,23 1015
3034689 40x(2x0,22) 32.3 661,95 1428

Преимущества

  • Очень хорошее качество передачи, особенно на больших длинах за счёт низкой ёмкости изоляции.
  • Высокая гибкость благодаря жилам из тончайших медных проволок.
  • Быстрый и простой монтаж благодаря четкой маркировке пар.

Области применения

  • Для передачи аналоговых и цифровых сигналов (AES/EBU. Для подвижного применения для сцен, студий или для неподвижной прокладки.

Конструкция

  • Конструкция аналогична UNITRONIC® AUDIO AES/EBU (TP) PIMF CY BK, но с экраном по парам в виде обмотки из медных проволок

Маркировка жил

  • Цифровая маркировка пар

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 x D

Волновое сопротивление

  • Волновое сопротивление: 110 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.