UNITRONIC® AUDIO AES/EBU (TP) PIMF-D BK - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® AUDIO AES/EBU (TP) PIMF-D BK

Audio-многожильные для подвижного применения

  • Поверх скрученных пар экран в виде обмотки из медных проволок
  • AES/EBU 110 Oм соответствие
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® AUDIO AES/EBU PIMF-D BK
3034672 2x(2x0,22) 9.3 38 82
3034673 4x(2x0,22) 10.9 61,5 135
3034674 8x(2x0,22) 14.6 100 240
3034675 12x(2x0,22) 18 143,4 360
3034676 16x(2x0,22) 20.3 213 460
3034677 20x(2x0,22) 22.8 239 570
3034678 24x(2x0,22) 25.6 301 685
3034679 32x(2x0,22) 26.4 392 880
3034680 40x(2x0,22) 30.9 496 1075

Преимущества

  • Очень хорошее качество передачи, особенно на больших длинах за счёт низкой ёмкости изоляции.
  • Высокая гибкость благодаря жилам из тончайших медных проволок.
  • Быстрый и простой монтаж благодаря четкой маркировке пар.

Области применения

  • Для передачи аналоговых и цифровых сигналов (AES/EBU. Для подвижного применения для сцен, студий или для неподвижной прокладки.

Конструкция

  • Конструкция аналогична UNITRONIC® AUDIO AES/EBU (TP) PIMF CY BK, но с экраном по парам в виде обмотки из медных проволок и без общего экрана

Маркировка жил

  • Цифровая маркировка пар

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 x D

Волновое сопротивление

  • Волновое сопротивление: 110 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.