UNITRONIC® AUDIO AES/EBU (TP) PIMF CY BK

Audio-многожильные для подвижного применения с общим экраном

  • Пары в фольге
  • Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
  • AES/EBU 110 Oм соответствие
Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® AUDIO AES/EBU PIMF CY BK
3034097 2x(2x0,22) 9.4 40,3 100
3034098 4x(2x0,22) 11 59,6 145
3034099 8x(2x0,22) 14.4 102,9 245
3034100 12x(2x0,22) 17.8 145,2 350
3034101 16x(2x0,22) 19.9 180,8 435
3034102 20x(2x0,22) 22.5 250,2 560
3034103 24x(2x0,22) 25.1 277,3 660
3034690 32x(2x0,22) 27.8 325,9 850

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Маркировка жил

  • Цифровая маркировка пар

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 x D

Волновое сопротивление

  • Волновое сопротивление: 110 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

Преимущества

  • Очень хорошее качество передачи, особенно на больших длинах за счёт низкой ёмкости изоляции.
  • Высокая гибкость благодаря жилам из тончайших медных проволок.
  • Быстрый и простой монтаж благодаря четкой маркировке пар.

Области применения

  • Для передачи аналоговых и цифровых сигналов (AES/EBU. Для подвижного применения для сцен, студий или для неподвижной прокладки.

Конструкция

  • Жилы из лужёных медных проволок (7x0,20 мм)
  • Изоляция жил: O2Y(S) вспененный полиэтилен
  • Экран по скрученным парам из ламинированной алюминиевой фольги
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката черного цвета