UNITRONIC® BUS EIB / KNX

Применение в системах автоматизации зданий для управления освещением, отоплением, кондиционированием воздуха, временем и т. д. Температурный диапазон от -30 до +70 °C

  • EIB / European Installation Bus
  • KNX/централизованное управление системной техникой в зданиях (автоматизация жизнеобеспечения зданий)
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Без галогенов

Артикул Обозначение Количество пар и диаметр жил в мм или сечение в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/м
ПВХ - пластикат
2170240
UNITRONIC® BUS EIB 2 x 2 x 0.8 6,6 21 54
2170242
UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm² 12,7 64 128
Без галогенов
2170241
UNITRONIC® BUS EIB H 2 x 2 x 0.8 6,6 21 54

Области применения

  • Предназначены для систем автоматизации жизнеобеспечения зданий, например для централизованного управления освещением, отоплением, вентиляцией, приборами для кондиционирования воздуха, управлением электроэнергией, жалюзи, единой системой замков, учетом времени и т. д.
  • Кабели могут быть проложены на/в/под штукатурку, также в трубах, кабельных каналах,
    в помещениях с сухой, влажной и избыточно влажной средой.
  • EIB (Europäischer Installations Bus) - монтаж в основном датчиков = датчик комад (например, световые барьеры, переключатели, термостаты, инфракрасная техника, анемометры, реле времени с часовым механизмом) и из исполнительных механизмов (например, электродвигатели, нагреватели, вентиляторы, лампы, жалюзи).
  • KNX-технология основана на 3-х европейских Bus-стандартах EIB, EHS (бытовая техника и электроника) и Batibus (отопление/вентиляция/кондиционирование).

Характеристики

  • Передача данных осуществляется последовательно
  • Bus-кабели для EIB испытываются напряжением 4 кВ (1 мин.) в воде

Конструкция

  • Экранированная установочная линия MSR на базе типа J-Y(ST)Y в соответствии с DIN VDE 0815
  • UNITRONIC® BUS EIBмедная жила, неизолированная, массивная 2x2x0,8: красный и черный, белый и желтый, изоляция жил: ПВХ, пленка, кашированная пластиком, внешняя оболочка: ПВХ, цвет зеленый (RAL 6017)
  • UNITRONIC® BUS EIB COMBIмедная жила, неизолированная, массивная, изоляция жил: ПВХ 2x2x0,8: красный и синий, белый и желтый 3x1,5: коричневый, синий, зеленый/желтый, пленка, кашированная пластиком, внешняя оболочка: ПВХ, цвет зеленый (RAL 6017)

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 100 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): мак. 73,2 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижная прокладка: 5-кратный наружный диаметр

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.