Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® COAXIAL 75 Oм DIGITAL SAT SPECIAL

Цифровой стандарт

Артикул Обозначение Наружный диаметр, мм Диаметр жилы Ø по диэлектрику Волновое сопротивление, Ом Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® COAXIAL 75 Oм DIGITAL SAT SPECIAL
3034028 UNITRONIC® COAXIAL 75 Oм DIGITAL SAT SPECIAL 6.8 1,1 4,8 75 +/- 3 Ом 25 55

Преимущества

  • Соответствуют высоким требованиям по электрическим и механическим нагрузкам.

Области применения

  • Цифровые сателлитные системы
  • Возможен канал обратной связи

Характеристики

  • Для оборудования с цифровой передачей
  • Очень хорошие значения по затуханию
  • Стойкие к старению, прочные
  • Соответствуют требованиям стандарта EN 50117
  • Коэффициент экранирования: > 90 дБ (50–3000 МГц)

Конструкция

  • Внутренний проводник: медная многопроволочная жила
  • Диэлектрик: вспененный полиэтилен
  • Экран: алюминиевая фольга + оплётка из медных лужёных проволок
  • Оболочка: ПВХ-пластикат

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.