Koaксиальные кабели RGB
Для ПК и САПР-систем, визуализации процессов. Фиксированная установка или применение с непрерывным изгибанием/разгибанием Температурный диапазон от -10 до +80 °C
Соединительный кабель для цветных мониторов
Преимущества
- Благодаря низкому затуханию возможна передача сигналов на большие расстояния
- Предназначены для передачи отдельных цветовых сигналов красного (R), зеленого (G) и синего (B)
Области применения
- Цветовая маркировка кабелей для мониторов для ПК и САПР-систем, визуального отображения процессов в промышленном оборудовании
- Для неподвижной прокладки в помещениях (RGB CY ..x Kx 0,4/1,8)
- Для особо гибкого применения в буксируемых кабельных цепях, подвижных деталях машин (RGB-FD..x Kx 0,6L/2,4)
Конструкция
- Жилы: из лужёных медных проволок
- Диэлектрик: вспененный полиолефин
- Внешний проводник: оплетка или обмотка из медных луженых проволок
- Цвет оболочки отдельных коаксиалов: красный, зеленый, синий; у 5-жильных RGB 5 x Kx 0,4/1,8 красный, зеленый, синий, белый, черный
- Оболочка из ПВХ
FD-исполнение с оболочкой из полиуретана
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Class-Description: коаксиальный кабель
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000019
- Описание класса ETIM 6.0: Коаксиальный кабель
-
Рабочая емкость
- 60 нФ/км
-
Минимальный радиус изгиба
- 15 x D
-
Волновое сопротивление
- 75 Ом
-
Tемпературный диапазон
- от -10 до +80 °C
- Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.