Koaксиальные кабели RG

Фиксированная установка и условно гибкое использование в сухих или влажных закрытых помещениях и вне закрытых помещений Температурный диапазон от -55 до +250 °C

Машиностроение, промышленное оборудованиеПодходит для применения вне помещенийТермостойкиеМорозостойкиеСтойкий к УФ-лучам

Fire

Артикул ОбозначениеВолновое сопротивление, ОмЕмкость пФ/мСкорость распространения %Рабочее напряжение при 50 Гц эфф. кВИспытательное напряжение, кВМатериал внутреннего проводникаВнутренний ØМатериал диэлектрикаØ по диэлектрикуМатериал внешнего проводникаНаружная оболочкаНаружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
2170005
RG-213 /U50 +/- 2 Ом10166510CuLibl2,25PE7,25CblPVC10.375,8157
2170006
RG-214 /U50 +/- 2 Ом10166510CuLivs2,25PE7,25CvsCvsPVC10.8117,8207
2170012
RG-59 B/U75 +/- 3 Ом67661,77StCuMbl0,6PE3,7CblPVC6.152557

Преимущества

  • Коаксиальные кабели предназначены для передачи сигналов широкой полосы частот без искажений и с низким затуханием.
  • Высокочастотные

Области применения

  • Как для неподвижной прокладки, прокладки с ограниченной подвижностью в помещениях с сухой или влажной средой, так и для неподвижной прокладки вне помещений
  • Для радио и компьютерных систем, также для высокочастотной техники и электроники

Характеристики

  • Не поддерживают горение

Конструкция

  • Коаксиальные кабели благодаря своей конструкции наименее восприимчивы к внешним воздействующим помехам.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 Class-Description: коаксиальный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000019
  • Описание класса ETIM 6.0: Коаксиальный кабель

Диэлектрическая постоянная

  • - полиэтилен (PE) 2,3
    вспененный полиэтилен
    (PE-ho) 1,5
    политетрафторэтилен
    (PTFE) 2,1

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 6 x D

Предписания и разрешения

  • Аналогичны стандарту MIL-DTL17 H

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: наружная оболочка из полиэтилена (PE): от -40 до +80 °C
  • Неподвижное применение: наружная оболочка из ПВХ: от -40 до +80 °C Неподвижное применение: полимеры на основе фтора: от -55 до +250 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.