Соединительный шнур датчика/актуатора UNITRONIC®, соединение с клапаном на свободном конце жилы - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® SENSOR Valve

Вентильный штекер, свободный конец

Соединительный шнур датчика/актуатора, соединитель клапана на свободном конце жилы, полиуретановый безгалогенный, 3 штыревых контакта, со светодиодом, тип А, В, С, IP65/IP67

Водонепроницаемые Для буксируемых кабельных цепей Место для монтажа Время на монтаж Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

Артикул Обозначение Кол-во контактов Длина, м LED Номинальное напряжение, В Количество
Вентильный штекер типа A (18 мм)
22260584
AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260576
AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260577
AB-C3-10,0PUR-A-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Вентильный штекер типа А (18 мм) для реле давления
22260589
AB-C5-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 24 1
22260590
AB-C5-5,0PUR-AD-2L 5 5 2 24 1
22260591
AB-C5-10,0PUR-AD-2L 5 10 2 24 1
Вентильный штекер типа B (10 мм)
22260585
AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260578
AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260579
AB-C3-10,0PUR-B-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Вентильный штекер типа BI (11 мм)
22260586
AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260580
AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260581
AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Вентильный штекер типа C (8,0 мм)
22260587
AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260582
AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260583
AB-C3-10,0PUR-C-1L-S 3 10 1 LED 24 1
Вентильный штекер типа CI (9,4 мм)
22260588
AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260574
AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260575
AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S 3 10 1 LED 24 1

Преимущества

  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Экономия места для монтажа благодаря габаритам
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики

  • Для применения в буксируемых кабельных цепях
  • С защитной цепью (стабилитрон), с мостом защитного заземления (за исключением типа AD)
  • Со светодиодным индикатором состояния (желтым)
    С индикацией состояния (2 светодиода, красный/зеленый)
  • Кабели имеют маркировочные манжеты
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

  • 3 или 5 x 0.5 мм²
  • Маркировка жил: черные жилы с белой цифровой маркировкой + зелёная/желтая жила
  • Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный
  • Наружный диаметр:
    4,5 мм (3-конт.)
    5,3 мм (5-конт.)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855
  • Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuSn
    Рабочая поверхность контакта: Ag

Класс защиты

  • IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Вентильный штекер от −20 до +85° C
  • Фиксированная установка от -40 до +80 °C
    Изгибание от -20 до +80 °C

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.