. - lapprussia.lappgroup.com

Плоская гайка для встраиваемого штекера

Плоская гайка является важной принадлежностью штекера и изготавливается из никелированной латуни.

Артикул Обозначение
M8 резьба (M8x0,5 - SW10), h = 2,2 мм
22260104
AB-C-M8-CN
PG9 резьба (PG9 - SW18), h = 2,8 мм
22260109
AB-C-PG9-CN
M16 резьба (M16x1,5 - SW19), h = 2,8 мм
22260110
AB-C-M16-CN
M12 резьба, ЭМС-типа (M12x1-SW15), h=2,9 мм
22261062 AB-C-M12-CN-SH

Преимущества

  • Плоская гайка в качестве аксессуаров длявстраиваемых штекерных соединителей

Характеристики

  • Материал: латунь, покрытая никелем

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте