EPIC® SENSOR CCR

Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN

Соединитель для конфекционирования кабеля на объекте, IP67, техника соединения IDC, подходит для кабелей CAN/Profibus/кабелей исполнительных элементов датчиков, экранированный на 360°

Водонепроницаемые ЭМС Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

DeviceNet CANopen

Артикул Обозначение Кол-во контактов Сечение жилы, мм² Наружный диаметр кабеля, мм Номинальное напряжение, В
Кабельный переходник, круглый
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 18.0 - 26.0 5.0 - 9.7 60

  • DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Материал

  • Материал контактов: CuZn Материал верхней поверхности контактов: Ni/Au Материал рифления: Цинковое литье, покрытое никелем Материал копуса: Цинковое литье, покрытое никелем

Класс защиты

  • IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -40°C до +85°C

Номинальный ток, A

  • 4 A

Преимущества

  • Оптимальная защита от электромагнитных помех, экран 360°
  • Простое оконцевание на месте благодаря устройствам быстрого подключения IDC

Области применения

  • Для расширения существующих кабельных систем
  • Ремонтный набор для повреждённых кабелей

Характеристики

  • 5-конт. кабельный переходник, круглый
  • Экранированные типы