UNITRONIC® SENSOR
Гибкий кабель для кабельного подсоединения датчика/актуатора
Кабели для подключения датчиков/актуаторов для присоединения к соединителям M8, M12
- Простая подготовка к установке
- Соответствие требованиям UL (LifYY A)
Преимущества
- Очень простая прокладка проводки (трассы, шланги, распределительные шкафы)
- Легкая разделка кабеля (удаление изоляции, оболочки)
- Space-saving due to compact dimensions.
Области применения
- Техника автоматизации
- Проводка для кабельного подсоединения датчика/актуатора
Характеристики
- Цветовая маркировка жил по DIN EN 50044
- Черный цвет: стойкие к УФ-лучам
- Для повышенных механических нагрузок (LifY11Y/Desina)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Соответствие требованиям UL (LifYY A)
Конструкция
- Жилы из тончайших луженых медных проволок
- Изоляция жил: ПВХ
- Цветовой код:
3-контактный: коричневый, синий, черный
4-контактный: коричневый, белый, синий, черный
5-контактный: коричневый, белый, синий, черный, зелено-желтый - DESINA 4x0,34: кор., бел., син., черн.
- Наружная оболочка: ПВХ/полиуретан
- Цвет оболочки: черный, (RAL 9005)
- DESINA желтый (RAL 1021)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
- Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель
-
Рабочее пиковое напряжение
- 300 В (не для силовых цепей)
-
Конструкция жилы
- Из тончайших медных проволок, кл. гибкости 6 по VDE 0295/ IEC 60228
-
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 15 x D
- Неподвижное применение: 8 х D
-
Tемпературный диапазон
- ПВХ/ПВХ
Фиксированная установка: от -40 до +80 °C
Подвижность: от -5 до +80 °C - ПВХ/полиуретан
Фиксированная установка: от -30 до +80 °C
Подвижность: от -10 до +80 °C -
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.