Кабель датчика для электропроводки боксов S/A - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® SENSOR магистральный кабель

Экономичная проводка для S/A-боксов со съемным соединителем магистрального кабеля. Безгалогенная наружная оболочка, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях. Возможно индивидуальное конфекционирование.

Возможно индивидуальное конфекционирование

Automation/Fältinstallation Не поддерживают горение Без галогенов Для буксируемых кабельных цепей Стойкий к УФ-лучам

CE RU Fire

Артикул Обозначение Кол-во жил и сечения, мм² Наружный диаметр, мм Материал изоляции/оболочки Медное число [кг/км]
UNITRONIC® SENSOR COMBI
7038880
Li9Y11Y 3x0,75 + 4 x 0,34 6,6 PP/PUR 34,5
7038881
Li9Y11Y 3x1,0 + 8 x 0,5 8,4 PP/PUR 67,2
7038882
Li9Y11Y 3x1,0 + 16 x 0,5 9,8 PP/PUR 105,6

Преимущества

  • Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A коробок с разъёмом для магитсрального кабеля
  • Многостороннего применения для монтажа датчик/исполнительный механизм

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство инструментов
  • Автомобильная промышленность

Характеристики

  • Жилы силовые:
    3x0,75 мм² и 3x1,0 мм²
  • Жилы сигнальные:
    4x0,34 мм², 8x0,5 мм², 16x0,5 мм²
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях
  • Без галогенов по VDE 0472-815
  • Не распространяет горение в соответствии с UL 1581 FT-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Конструкция

  • Жилы из тонких медных проволок
  • Диаметр одной проволоки:
    0,34 мм2 = (43 x 0,10 мм)
    0,5 мм2 = (19 x 0,18 мм)
    0,75 мм2 = (21 x 0,205 мм)
    1,0 мм² = (55 x 0,15 мм)
  • Изоляция жил: PP
  • Наружная оболочка: PUR, чёрная

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
  • Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель

Конструкция жилы

  • Из тонких медных проволок

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -5 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Упаковка: бухты 100 м
  • Кабели изготавливаются
  • По запросам -другие варианты комбинированных кабелей.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте