UNITRONIC® SENSOR FD

Очень гибкий кабель для кабельного подсоединения датчика/актуатора для применения в буксируемых кабельных цепях, безгалогенный

Кабели для подключения датчиков/актуаторов в тяжелых условиях применения Для применения в буксируемых кабельных цепях, безгалогенные, для присоединения к соединителям M8, M12

Для повышенной механической нагрузки и жестких условий эксплуатации

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеНе поддерживают горениеБез галогеновМеханическая стойкостьДля буксируемых кабельных цепейСтойкий к УФ-лучам

CERU

Артикул ОбозначениеКол-во жил и сечения, мм²Наружный диаметр [мм]Материал изоляции/оболочкиЦветМедное число [кг/км]
UNITRONIC® SENSOR FD
7038867
Lif9Y11Y5x0,254,7PP/PURчёрный12
7038868
Lif9Y11Y8x0,255,9PP/PURчёрный19
7038864
Lif9Y11Y3x0,344,6PP/PURчёрный9,8
7038865
Lif9Y11Y4x0,344,7PP/PURчёрный13
7038890
Lif9Y11Y4 x 0,253,8PP/PURчёрный10,2
7038893
Lif9Y11Y5x0,344,5PP/PURчёрный16
UNITRONIC® SENSOR FD экранированный
7038885
Lif9YC11Y3x0,344,3PP/PURчёрный19,1
7038886
Lif9YC11Y4x0,344,6PP/PURчёрный23,5
7038887
Lif9YC11Y5x0,345PP/PURчёрный27,5

Преимущества

  • Конструкции для особо гибкого применения
  • Износостойкие
  • Износостойкие
  • Space-saving due to compact dimensions.

Области применения

  • Техника автоматизации
  • Проводка для кабельного подсоединения датчика/актуатора
  • Машиностроение, промышленное оборудование
  • Сборочные и производственные линии

Характеристики

  • Стойкие к УФ-излучению
  • Без галогенов по VDE 0472-815
  • flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях
  • Предназначен для 4 млн циклов попеременного изгиба и для расстояния перемещения до 10 м

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL-AWM стиль 20549

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил: PP
  • Цветовой код:
    3-контактный: коричневый, синий, черный
    4-контактный: коричневый, белый, синий, черный
    5-контактный: коричневый, белый, синий, черный, зелено-желтый
    8-контактный: коричневый, белый, зеленый, желтый, зелено-желтый, розовый, синий, красный
  • Наружная оболочка: PUR, чёрная

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
  • Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 В (не для силовых цепей)

Конструкция жилы

  • Из тончайших медных проволок, кл. гибкости 6 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 х D
  • Подвижное применение: 10 x D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от -25 до +80 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • По запросам - другие типы.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.