Заглушка для неиспользуемых гнездовых контактов

Артикул Обозначение Количество
M8
22260606
AB-B-M8-PC 10
M12
22260605
AB-B-M12-PC 10

Преимущества

  • Защитный колпачок для неиспользуемых гнёзд M8/M12
  • Заглушка для неиспользуемых гнездовых контактов (например, боксов S/A

Характеристики

  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001604
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fieldbus, кабельная разводка - коммуникационные модули

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.