Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® LiYY A

Кабели передачи данных с цветовой маркировкой по DIN 47100 , с разрешением по UL/CSA

UNITRONIC® LiYY A: низкочастотный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, с цветовой кодировкой по DIN 47100, UL CSA AWM, гибкий (Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), пламезамедляющий, для средств измерительной техники

  • A = Advanced, сертификация по UL/CSA
  • Другие размеры и цвета по запросу клиента

CSA RU Fire

Артикул Количество пар и сеч. в AWG Наружный диаметр, мм Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG 26/7 3,8 4,2 18
0022404
4 x AWG 26/7 4 5,6 23
0022405
5 x AWG 26/7 4,3 7 25
0022408
8 x AWG 26/7 5,1 11,2 34
0022412
12 x AWG 26/7 5,8 16,8 47
0022416
16 x AWG 26/7 6,3 22,4 58
0022421
21 x AWG 26/7 7 29,4 63
0022502
2 x AWG 24/7 4 4,6 20
0022505
5 x AWG 24/7 4,8 11,5 32
0022508
8 x AWG 24/7 5,7 18,4 46
0022512
12 x AWG 24/7 6,6 27,6 64
0022602
2 x AWG 22/7 4,8 6,8 32,8
0022603
3 x AWG 22/7 5 10,2 35
0022604
4 x AWG 22/7 5,4 13,6 45,9
0022605
5 x AWG 22/7 5,9 17 55,8
0022607
7 x AWG 22/7 6,4 23,3 68,9
0022608
8 x AWG 22/7 6,9 27,2 75,5
0022612
12 x AWG 22/7 8,2 40,8 103
0022616
16 x AWG 22/7 9,1 54,4 131,2
0022624
24 x AWG 22/7 11,6 81,6 190
0022632
2 x AWG 20/7 5,3 11,2 40
0022642
2 x AWG 19/19 5,6 15 48

Преимущества

  • Для многостороннего применения

Области применения

  • Разводка приборов, машин и оборудования, которые предназначены для экспорта на северо-американский рынок или для стран, в которых используются кабели с сертификацией по UL/CSA.
  • Для применения в Северной Америке

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2,UL VW-1 и CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Конструкция

  • Жилы из тонких медных лужёных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Наружная оболочка из смеси на основе ПВХ, цвет внешней оболочки: Светло-серый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Конструкция жилы

  • 7 или 19 проволочные, сечения в AWG

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 4 х D

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 300 B

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от -5 до +70 °C (UL: +80 °C)
  • Fixed installation (IEC): -40°C bis +80°C
    UL: max. +80°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.