UNITRONIC® LiYCY (TP) A
Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и с цветовой маркировкой жил по DIN 47100 и разрешением по UL/CSA
UNITRONIC® LiYCY (TP) A: низкочастотный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, DIN 47100, UL CSA AWM, гибкий (Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), витые пары, экранированный, для средств измерительной техники и управления
- A = Advanced, сертификация по UL/CSA
- Другие размеры и цвета по запросу клиента
Преимущества
- Оптимальная защита от воздействия электрических помех
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
Области применения
- Для применения в Северной Америке
- Разводка приборов, машин и оборудования, которые предназначены для экспорта на северо-американский рынок или для стран, в которых используются кабели с сертификацией по UL/CSA.
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2,UL VW-1 и CSA FT 1
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL AWM Style 2464
- CSA AWM I/II A
- UL File No. E63634
Конструкция
- Жилы из тонких медных лужёных проволок
- Изоляция жил из ПВХ- пластиката
- Конструкция с парной скруткой жил (TP)
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из смеси на основе ПВХ, цвет внешней оболочки: Светло-серый
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
-
Маркировка жил
- DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9
-
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность 15 х D
- Неподвижное применение: 6 x D
-
Номинальное напряжение
- UL/CSA: 300 B
-
Испытательное напряжение
- 1500 B
-
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от -5 до +70 °C (UL: +80 °C)
- Неподвижная прокладка (IEC): от -40 °C до +80 °C
UL: макс. +80 °C -
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.