UNITRONIC® LiYCY A

Экранированные кабели передачи данных с цветовой маркировкой жил по DIN 47100 и разрешением по UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY A: низкочастотный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, DIN 47100, UL CSA AWM, гибкий (Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), пламезамедляющий, экранированный, для средств измерительной техники и управления

  • A = Advanced, сертификация по UL/CSA
  • Другие размеры и цвета по запросу клиента

ЭМС

CECSARUFire

Артикул Количество пар и сеч. в AWGНаружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG 26/74,315,625
0044604
4 x AWG 26/74,71830
0044652
2 x AWG 24/74,717,629
0044655
5 x AWG 24/75,528,544
0044658
8 x AWG 24/76,431,161
0044662
12 x AWG 24/77,351,896
0044702
2 x AWG 22/75,517,644
0044703
3 x AWG 22/75,721,249
0044704
4 x AWG 22/76,127,359
0044705
5 x AWG 22/76,630,863
0044707
7 x AWG 22/77,146,487
0044712
12 x AWG 22/78,966,8120
0044716
16 x AWG 22/79,883,9145
0044721
21 x AWG 22/711,3109,4204
0044732
2 x AWG 20/7624,441
0044733
3 x AWG 20/76,329,947
0044735
5 x AWG 20/77,349,291
0044738
8 x AWG 20/79,170,8102
0044850
7 x AWG 18/198,993,2160,8
0044851
10 x AWG 18/1911,5130,9200
0044912
12 x AWG 16/1913,7248,6375

Преимущества

  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех

Области применения

  • Разводка приборов, машин и оборудования, которые предназначены для экспорта на северо-американский рынок или для стран, в которых используются кабели с сертификацией по UL/CSA.
  • Для применения в Северной Америке

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2,UL VW-1 и CSA FT 1

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Конструкция

  • Жилы из тонких медных лужёных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из смеси на основе ПВХ, цвет внешней оболочки: Светло-серый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Конструкция жилы

  • 7 или 19 проволочные, сечения в AWG

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 300 B

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от -5 до +70 °C (UL: +80 °C)
  • Неподвижная прокладка (IEC): от -40 °C до +80 °C
    UL: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты 152 м, барабаны 305 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.