UNITRONIC® FD P plus

Особо гибкий кабель передачи данных с оболочкой из полиуретана и сертификатами AWN для США и Канады

UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C

  • Гибкие при низких температурах
  • С низкой ёмкостью
  • Без галогенов

Без галогенов Морозостойкие Механическая стойкость Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей

CE RU C_RU Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® FD P plus
0028647 2 x 0.14 3,7 2,8 20
0028650 3 x 0.14 3,9 4,1 25
0028651 4 x 0.14 4,2 5,6 30
0028652 5 x 0.14 4,5 7 34
0028677 6 x 0.14 4,8 8,4 42
0028653 7 x 0.14 5,1 9,8 48
0028654 10 x 0.14 6,1 14 60
0028678 12 x 0.14 5,9 16,8 67
0028655 14 x 0.14 6,2 19,6 74
0028656 18 x 0.14 6,8 25,2 87
0028657 25 x 0.14 8,3 35 120
0028658 2 x 0.25 4,1 5 27
0028659 3 x 0.25 4,3 7,5 32
0028660 4 x 0.25 4,7 10 35
0028661 5 x 0.25 5 12,5 49
0028679 6 x 0.25 5,4 15 55
0028662 7 x 0.25 5,8 17,5 43
0028663 10 x 0.25 7 25 72
0028664 14 x 0.25 7,1 35 73
0028665 18 x 0.25 8 45 104
0028666 25 x 0.25 9,8 62,5 133
0028667 2 x 0.34 4,5 6,8 33
0028668 3 x 0.34 4,8 10,2 39
0028669 4 x 0.34 5,2 13,6 41
0028670 5 x 0.34 5,6 17 44
0028671 7 x 0.34 6,5 23,8 55
0028672 10 x 0.34 8 34 85
0028673 14 x 0.34 8,2 47,6 94
0028674 18 x 0.34 9 61,2 131
0028675 25 x 0.34 11 85 200

Преимущества

  • Испытаны в применении, надежны
  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
  • UL AWM номинальное напряжение 1000В при условии скрытой проводки допускается внутрення прокладка рядом с силовым кабелем 1 кВ по UL
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

Области применения

  • Особо гибкие кабели передачи данных в полиуретановой оболочке с продолжительным сроком службы даже в суровых климатических условиях.
  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
  • Для буксируемых кабельных цепей, при горизонтальной установке цепи и длине её перемещения до 100 м
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

Характеристики

  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
  • Commonly for outdoor use (not in North America), thanks to UV and ozone resistance
  • Не поддерживают горение: IEC 60332-1-2 / FT2
  • Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
  • Стойкие к адгезии, гидролизу, микробам

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812
  • cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил на основе полиолефинов
  • Обмотка лентой флис
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
    цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 60 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Гибкие жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижный монтаж: 5-кратный наружный диаметр
  • Неподвижное применение: 3 x D

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Неподвижная прокладка: от -40 °C до +80 °C
    cRUus AWM: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.