UNITRONIC® FD CP (TP) plus
Экранированные, особо гибкие кабели передачи данных с парной скруткой жил, в наружной оболочке из полиуретана, с разрешением по UL/CSA.
UNITRONIC® FD CP (TP) plus: низкочастотный полиуретановый кабель для передачи данных, UL AWM CMX VW-1, безгалогенный, очень гибкий, для использования в буксируемых кабельных цепях, с экранированными витыми парами и с низким емкостным сопротивлением, -40 °C
- Гибкие при низких температурах
- С низкой ёмкостью
- Без галогенов
Артикул | Кол-во пар и сечение жил, мм² | Наружный диаметр [мм] | Вес меди кг/км | Вес, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
0030937
| 2 x 2 x 0.5 | 8,3 | 50 | 99 |
Преимущества
- Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
- Номинальное напряжение в 1000 В согласно UL-AWM во внутренней защищенной проводке (например, внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию) обеспечивает возможность внутренней прокладке в непосредственной близости от соединительных кабелей с номинальным напряжением UL 1 кВ
- В США внутри промышленного оборудования и в буксируемых кабельных цепях внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию (для проверки уполномоченными огранами), согласно NFPA 79, раздел 12.9.2 (исключение 3 в разделе 12.9.2: до 1 мм2 и <16 AWG)
Области применения
- Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- Линейные роботы, манипуляторы
- Sophisticated design for high-performance chain/ track use
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
- Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок
Характеристики
- Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
- Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
- Поверхность с низкой адгезией, устойчивая к гидролизу и микробам. Как правило, предназначен для применения вне помещений (кроме Северной Америки) благодаря устойчивости к УФ-излучению и озону
- Огнестойкость: IEC 60332-1-2, FT2
- Рассчитаны на 10 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 100 м (гориз.)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- cULus CMX, сертифицированы UL (UL: E236660)
- cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II
Конструкция
- Жилы из тончайших луженых медных проволок
- Изоляция жил на основе полиолефина, парная скрутка жил
- Обмотка лентой флис
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
цвет: серый (RAL 7001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил
- DIN 47100, см. таблицу T9
Рабочая емкость
- До 0,5 мм²: 60 нФ/км
- До 1,0 мм²: 70 нФ/км
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
Конструкция жилы
- Гибкие жилы
- Начиная с сечения 0,5 мм²: особо гибкая жила в соответствии с нормами IEC 60228 класс 6
Применение в ветросиловых установках
- TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение: 7,5 x D
- Неподвижное применение: 4 x D
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
- Жила/экран: 500 В
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -40 до +80 °C
- от -40 °C до +80 °C
cRUus AWM: макс. +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.