UNITRONIC® FD CP plus

Экранированные, особо гибкие кабели передачи данных в наружной оболочке из полиуретана, с разрешением по UL/CSA.

UNITRONIC® FD CP plus: низкочастотный полиуретановый кабель для передачи данных, UL AWM 1000 В VW-1, безгалогенный, очень гибкий, для использования в буксируемых кабельных цепях / энергоцепях, с низким емкостным сопротивлением, экранированный, -40/+90 °C

  • Гибкие при низких температурах
  • С низкой ёмкостью
  • Без галогенов

Ветроэнергетика Без галогенов Морозостойкие Механическая стойкость Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей ЭМС Стойкий к торсионным нагрузкам

CULUS RU C_RU Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® FD CP plus
0028880
2 x 0.14 4,3 11,2 33
0028881
3 x 0.14 4,5 14,1 36
0028882
4 x 0.14 4,8 15,5 40
0028883
5 x 0.14 5,1 18,3 45
0028884
7 x 0.14 5,7 27,8 51
0028885
10 x 0.14 6,7 39,3 59
0028886
14 x 0.14 6,8 45,3 62
0028887
18 x 0.14 7,4 54,1 118
0028888
25 x 0.14 8,9 68,4 157
0028889
2 x 0.25 4,7 14,9 38
0028890
3 x 0.25 4,9 18,8 45
0028891
4 x 0.25 5,3 21,3 52
0028892
5 x 0.25 5,6 31 69
0028893
7 x 0.25 6,4 39,6 76
0028894
10 x 0.25 7,6 53,9 98
0028895
14 x 0.25 7,9 64,2 120
0028896
18 x 0.25 8,6 78,4 142
0028897
25 x 0.25 10,4 101 213
0028898
2 x 0.34 5,1 18,1 40
0028899
3 x 0.34 5,4 28,7 50
0028900
4 x 0.34 5,8 35,7 60
0028901
5 x 0.34 6,2 39,1 70
0028902
7 x 0.34 7,1 52,7 109
0028903
10 x 0.34 8,6 67,4 147
0028904
14 x 0.34 8,8 85,8 166
0028905
18 x 0.34 9,8 99,7 190
0028906
25 x 0.34 11,8 155 260

Преимущества

  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • UL AWM номинальное напряжение 1000В при условии скрытой проводки допускается внутрення прокладка рядом с силовым кабелем 1 кВ по UL
  • В США внутри промышленного машинного оборудования, согласно NFPA 79, 2015 ред., 12.9.2 (условие 3 в пункте 12.9.2: до 1 мм² включительно и < 16 AWG)

Области применения

  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
  • Для буксируемых кабельных цепей, при горизонтальной установке цепи и длине её перемещения до 100 м
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях: обязательно соблюдение условий руководства по монтажу, см. раздел Т3 в приложении к каталогу
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Характеристики

  • Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
  • Стойкие к адгезии, гидролизу, микробам
  • Негорючесть: IEC 60332-1-2, VW-1, FT2
  • Предназначены для 5 - 10 миллионов циклов изгиба (постоянное изгибание) в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • cULus CMX, сертифицированы UL (UL: E236660)
  • cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил на основе полиолефинов
  • Обмотка лентой флис
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
    цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 60 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Гибкие жилы

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 7,5 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.
  • Жила/экран: 500 В

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Неподвижное применеие: от -40 до +80 °C
    cULus CMX: макс. +75 °C
    cRUus AWM: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.